Funkcija: Sigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 12 bar, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
003H6708
SAVD PN25 32/12,5 3-12 protok/povrat prirubnice
003H6708
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 32 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.38 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.64 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.57 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.55 |
| Funkcija | Sigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV) |
| Funkcija VSP - P | Da |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 12.50 m³/h |
| Material Description | SAVD PN25 32/12,5 3-12 flange flow/ret |
| Materijal brtvljenja DT | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM |
| Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
| Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
| Materijal tijela ventila | Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Ograničenje protoka | Ne |
| Opis | SAVD PN25 32/12,5 3-12 protok/povrat prirubnice |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 16 |
| Položaj osovine | Obično otvoren |
| Primjena | Daljinskogrijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 32 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 16.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Da |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | SAVD |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 14.414 Kilogram |
| Neto težina | 14.414 Kilogram |
| Volumen | 28.2 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |