Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Funkcija: Sigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 1 bar - 5 bar, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

003H6707

SAVD PN25 50/25 1-5 protok/povrat prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 50
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.58
Faktor kavitacije 50 %0.52
Faktor kavitacije 75 %0.50
FunkcijaSigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV)
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionSAVD PN25 50/25 1-5 flange flow/return
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Ograničenje protokaNe
OpisSAVD PN25 50/25 1-5 protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP16
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]50 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]16.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]5.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]1.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaDa
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaSAVD
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16.602 Kilogram
Neto težina16.602 Kilogram
Volumen29.621 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421542286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm