Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funkcija: Sigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 12 bar, Vanjski navoj, G 1 3/4 A, Verzija ugradnje: slobodno

003H6702

SAVD PN25 32/12,5 3-12 protok/povrat navoja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1 3/4 A
Dimenzija ventilaDN 32
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaSigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV)
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 3-12 thread flow/ret
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Ograničenje protokaNe
OpisSAVD PN25 32/12,5 3-12 protok/povrat navoja
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP16
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]32 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]16.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]12.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]3.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaDa
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaSAVD
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.053 Kilogram
Neto težina10.053 Kilogram
Volumen27.612 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421542231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm