Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Funkcija: Sigurnosni regulator za rasterećenje tlaka (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Vanjski navoj, G 1 3/4 A, Verzija ugradnje: Mimovod

003H6963

SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 mimovod navoja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1 3/4 A
Dimenzija ventilaDN 32
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaSigurnosni regulator za rasterećenje tlaka (SÜV)
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 thread bypass
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Ograničenje protokaNe
OpisSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 mimovod navoja
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP16
Položaj osovineObično zatvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]32 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]16.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]7.50 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]2.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaDa
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeMimovod
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaSAVA
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.333 Kilogram
Neto težina9.698 Kilogram
Volumen29.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104031125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm