AVDA, PN 10, DN 25, 5.5 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Unutarnji navoj, Rp 1
003N0040
AVDA 25 regulator tlaka 0,1 - 1,2 bara
003N0040
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Article compression class (EF020007) | PN 10 |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | Rp 1 |
| Dimenzija ventila | DN 25 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Flange compression class (EF020149) | PN 10 |
| Funkcija | Regulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka |
| Funkcija VSP - P | Da |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Height (EF000040) | 129 |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Material Description | AVDA 25 Kvs=5,5; 0,1-1,2 bar; R 1 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Materijal stošca ventila DT | NBR guma |
| Materijal tijela ventila | Vruće prešana mjed, mat. br. 2.0402 (Ms 58) |
| Nazivni tlak | PN 10 |
| Nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Ograničenje protoka | Ne |
| Opis | AVDA 25 regulator tlaka 0,1 - 1,2 bara |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 1.20 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.10 bar |
| Položaj osovine | Obično zatvoren |
| Primjena | Daljinskogrijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 25 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 7.00 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Mimovod |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | AVDA |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.375 Kilogram |
| Neto težina | 2.256 Kilogram |
| Volumen | 4.643 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100035 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |