AVA
AVA je regulator za rasterećenje tlaka bez pomoćne energije namijenjen uglavnom upotrebi u sustavima daljinskog grijanja. Regulator je normalno zatvoren, a otvara se pri porastu tlaka.
Regulator ima regulacijski ventil, pogon s regulacijskom membranom i oprugu(e) za podešavanje tlaka.
Features and benefits
- Automatski se otvara pri porastu tlaka kako bi se zaštitile komponente sustava.
- Širok raspon podešavanja tlaka za prilagodljivu kontrolu rasterećenja.
- Pogodno za vodene i glikolne sustave do 150 °C.