Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 4 bar - 14 bar, 32 cm²

003G5659

Funkcija: Regulator za rasterećenje tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaRegulator za rasterećenje tlaka
Material DescriptionAFA 2 PN16 4-14 32cm2 red
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijelaČelik, mat. No. 1.0345, pocinčano
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Ograničenje protokaNe
OpisPressure relief actuator
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]14.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]4.00 bar
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm] [Max.]125 mm
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Radni tlak [bar] [Max.]16 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]14.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]4.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator za rasterećenje tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Spring colourred
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Veličina pogona [cm2]32 cm²
Verzija ugradnjeMimovod
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAFA 2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.381 Kilogram
Neto težina11.6 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen48.764 Liter
EAN/UPC5710104096216