AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 160 cm², Plava
003G1413
Funkcija: Regulator za smanjenje tlaka
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Regulatori za smanjenje tlaka
003G1413
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Boja | Plava |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | Regulator za smanjenje tlaka |
| Material Description | AFD PB25 1-6 160cm2 BlueC |
| Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
| Materijal tijela | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Ograničenje protoka | Ne |
| Opis | AFD PB25 1-6 160 cm2 plavo |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 6.00 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 1.00 bar |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] [Max.] | 250 mm |
| Promjer [mm] [Min.] | 15 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 6.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator za smanjenje tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina pogona [cm2] | 160 cm² |
| Verzija ugradnje | Protok |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | AFD |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 49 Kilogram |
| Neto težina | 32.4 Kilogram |
| Volumen | 277.378 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |