AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6987
003H6987
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | AVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] | 20 mm |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | AVD |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.546 Kilogram |
| Neto težina | 5.416 Kilogram |
| Volumen | 9.648 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |