Danfoss logo
AVD, Mounting version: Flow 003H6957

AVD, PN 25, DN 15, 1 m³/h, 3 bar - 12 bar, Vanjski navoj, G 3/4 A, Verzija ugradnje: Protok

003H6979

AVD PN25 15/1 3-12 protok/povrat navoja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 3/4 A
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator za smanjenje tlaka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 15/1 3-12 thread flow/return
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaCrvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Ograničenje protokaNe
OpisAVD PN25 15/1 3-12 protok/povrat navoja
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP16
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]12.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]3.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator za smanjenje tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAVD
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.464 Kilogram
Neto težina5.464 Kilogram
Volumen9.504 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104031866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm