Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 20, 3 bar - 12 bar, Vanjski navoj, G 1 A, Verzija ugradnje: Protok

003H6673

AVDS PN25 20/4,5 3-12 protok/povrat navoja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijCirkulacijska voda
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1 A
Dimenzija ventilaDN 20
Dozvoljeni medijPara
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator za smanjenje tlaka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]4.50 m³/h
Material DescriptionAVDS PN25 20/4,5 3-12 thread flow/ret
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4122
Materijal tijela ventilaCrvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaNe
Karakteristike
Vrijednost
OpisAVDS PN25 20/4,5 3-12 protok/povrat navoja
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP16
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]12.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]3.00 bar
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]20 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]10.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]12.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]3.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator za smanjenje tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAVDS
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.007 Kilogram
Neto težina6.007 Kilogram
Volumen10.416 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421541944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm