AVDS, PN 25, DN 15, 3 bar - 12 bar, Vanjski navoj, G 3/4 A, Verzija ugradnje: Protok
003H6672
AVDS PN25 15/3,2 3-12 protok/povrat navoja
003H6672
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Cirkulacijska voda |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 3/4 A |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Dozvoljeni medij | Para |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.41 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.69 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.62 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.60 |
| Funkcija | Regulator za smanjenje tlaka |
| Funkcija VSP - P | Da |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 3.20 m³/h |
| Material Description | AVDS PN25 15/3,2 3-12 thread flow/ret |
| Materijal membrane pogona | EPDM |
| Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
| Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4122 |
| Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Ograničenje protoka | Ne |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | AVDS PN25 15/3,2 3-12 protok/povrat navoja |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 16 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 12.00 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 3.00 bar |
| Položaj osovine | Obično otvoren |
| Primjena | Daljinskogrijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 15 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator za smanjenje tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 200 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Protok |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | AVDS |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.894 Kilogram |
| Neto težina | 5.894 Kilogram |
| Volumen | 10.774 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |