Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5641

Funkcija: Regulator za smanjenje tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaRegulator za smanjenje tlaka
Material DescriptionAFD 2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijelaČelik, mat. No. 1.0345, pocinčano
Nazivni tlakPN 40
Nazivni tlak [bar]40 bar
Ograničenje protokaNe
OpisPressure reduction actuator
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]1.50 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.40 bar
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm] [Max.]250 mm
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Radni tlak [bar] [Max.]40 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]1.50 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]0.40 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator za smanjenje tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Spring colourred
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Veličina pogona [cm2]320 cm²
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAFD 2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina31.5 Kilogram
Neto težina21.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen191.52 Liter
EAN/UPC5710104523279