Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5637

Funkcija: Regulator za smanjenje tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaRegulator za smanjenje tlaka
Material DescriptionAFD 2 PN40 1-3 80cm2 yellow
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijelaČelik, mat. No. 1.0345, pocinčano
Nazivni tlakPN 40
Nazivni tlak [bar]40 bar
Ograničenje protokaNe
OpisPressure reduction actuator
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]3 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]1 bar
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm] [Max.]125 mm
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Radni tlak [bar] [Max.]40 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]3.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]1.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator za smanjenje tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Spring colouryellow
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Veličina pogona [cm2]80 cm²
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAFD 2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.5 Kilogram
Neto težina11.3 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen52.2 Liter
EAN/UPC5710104523231