Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²

003G5626

Funkcija: Regulator za smanjenje tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaRegulator za smanjenje tlaka
Material DescriptionAFD 2 PN16 1,5-5 80cm2 red
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijelaČelik, mat. No. 1.0345, pocinčano
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Ograničenje protokaNe
OpisPogon za redukciju tlaka
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]5 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]1.5 bar
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm] [Max.]125 mm
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Radni tlak [bar] [Max.]16 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]5.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]1.50 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator za smanjenje tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Spring colourred
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona [cm2]80 cm²
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAFD 2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.429 Kilogram
Neto težina8.5 Kilogram
Volumen52.215 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5714279043099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm