Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 40, Protok [m3/h]: 0.8 - 10.5, Prirubnica

003H7089

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 40
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.58
Faktor kavitacije 50 %0.52
Faktor kavitacije 75 %0.50
Kvs vrijednosti [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 40/20/0,2 fla flow/ret
Nazivni tlakPN 25
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]40 mm
Protok [m3/h]10.50 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]10.50 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaAVQM-W
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11.8 Kilogram
Neto težina11.8 Kilogram
Volumen14.573 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104094007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm