Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 20, Protok [m3/h]: 0.16 - 3.5

003H7086

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 20/6,3 /0,2 thread flo/ret
Nazivni tlakPN 25
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]20 mm
Protok [m3/h]3.50 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]3.50 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.16 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaAVQM-W

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.59 Kilogram
Neto težina3.41 Kilogram
Volumen9.541 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104093970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm