Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Protok [m3/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 25
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Nazivni tlakPN 25
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]25 mm
Protok [m3/h]4.50 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]4.50 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.20 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaAVQM-W

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.129 Kilogram
Neto težina3.129 Kilogram
Volumen9.562 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm