AVQM-W, PN 25, DN 15, Protok [m3/h]: 0.7 - 2.4
003H7081
003H7081
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.41 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.69 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.62 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.60 |
| Material Description | AVQM-WE PN25 15/4/0,2 thread flow/ret |
| Nazivni tlak | PN 25 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 15 mm |
| Protok [m3/h] | 2.40 m³/h |
| Protok [m³/h] [Max.] | 2.40 m³/h |
| Protok [m3/h] [Min.] | 0.70 m³/h |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | AVQM-W |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.902 Kilogram |
| Neto težina | 2.902 Kilogram |
| Volumen | 9.296 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104093925 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |