Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, Protok [m3/h]: 4 - 20, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 protok/povrat prirubnice
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: AHQM (DN 15-100)

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.30 bar
Dimenzija ventilaDN 65
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
FunkcijaRegulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Hod [mm]15.00 mm
Kvs vrijednosti [m³/h]50.00 m³/h
Material DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal brtvljenja RVMetal
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4305
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4305
Materijal stošca ventila RVDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Ograničenje protokaDa
Karakteristike
Vrijednost
OpisAHQM PN16 65/50/0,3 protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]65 mm
Protok [m3/h]20.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]20.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]4.00 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]4.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaNe
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeNone
Vrsta proizvodaAHQM
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina36 Kilogram
Neto težina36 Kilogram
Volumen62.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm