AFQM, PN 25
003G6904
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: AFQM / AFQM 6
003G6904
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE |
| Nazivni tlak | PN 25 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | AFQM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 84.5 Kilogram |
| Neto težina | 58.5 Kilogram |
| Volumen | 628.8 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |