Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 250, Protok [m3/h]: 56 - 420, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

003G6205

AFQM PN25 250/400/0.5 protok/povrat prirubnice
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: AFQM / AFQM 6

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 250
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije 100 %0.16
Faktor kavitacije 25 %0.20
Faktor kavitacije 50 %0.31
Faktor kavitacije 75 %0.29
FunkcijaRegulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Material DescriptionAFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret
Nazivni tlakPN 25
OpisAFQM PN25 250/400/0.5 protok/povrat prirubnice
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Protok [m3/h]420.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]420.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]56.00 m³/h
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaAFQM
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina390 Kilogram
Neto težina251 Kilogram
Volumen785.001 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104512051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm