Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 150, Protok [m3/h]: 30 - 220, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

003G6203

AFQM PN25 150/280/0.5 protok/povrat prirubnice
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: AFQM / AFQM 6

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 150
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije 100 %0.27
Faktor kavitacije 25 %0.30
Faktor kavitacije 50 %0.34
Faktor kavitacije 75 %0.45
FunkcijaRegulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Material DescriptionAFQM PN25 150/280/0.5 flange flow/ret
Nazivni tlakPN 25
OpisAFQM PN25 150/280/0.5 protok/povrat prirubnice
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Protok [m3/h]220.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]220.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]30.00 m³/h
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaAFQM
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina169 Kilogram
Neto težina152 Kilogram
Volumen633.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104512037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm