AFQM, PN 25, DN 200, Protok [m3/h]: 38 - 190, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
003G6201
AFQM PN25 200/320/0.2 protok/povrat prirubnice
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: AFQM / AFQM 6
003G6201
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 200 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.16 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.20 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.31 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.29 |
| Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
| Material Description | AFQM PN25 200/320/0.2 flange flow/ret |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Opis | AFQM PN25 200/320/0.2 protok/povrat prirubnice |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Protok [m3/h] | 190.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Max.] | 190.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Min.] | 38.00 m³/h |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta proizvoda | AFQM |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 257 Kilogram |
| Neto težina | 229 Kilogram |
| Volumen | 508.8 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |