AFQM, PN 16, DN 80, Protok [m3/h]: 8 - 58, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
003G6064
AFQM PN16 80/80 /0,5 protok/povrat prirubnice
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: AFQM / AFQM 6
003G6064
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Dimenzija priključka | DN 80 |
| Dimenzija ventila | DN 80 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.35 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.40 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.41 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.48 |
| Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Hod [mm] | 18.00 mm |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Material Description | AFQM PN16 80/80 /0,5 flange flow/return |
| Materijal brtvljenja DT | EPDM |
| Materijal brtvljenja RV | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
| Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021 |
| Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4404 |
| Materijal stošca ventila RV | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4404 |
| Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25) |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Ograničenje protoka | Da |
| Opis | AFQM PN16 80/80 /0,5 protok/povrat prirubnice |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Položaj osovine | Obično otvoren |
| Primjena | Daljinskogrijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 80 mm |
| Protok [m3/h] | 58.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Max.] | 58.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Min.] | 8.00 m³/h |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanja | Mjehovi (nehrđajući čelik mat. br. 1.4571) |
| Veličina pogona [cm2] | 250 cm² |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta postavke | None |
| Vrsta proizvoda | AFQM |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 73.5 Kilogram |
| Neto težina | 70 Kilogram |
| Volumen | 278.141 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |