Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 80, Protok [m3/h]: 8 - 40, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

003G6057

AFQM PN16 80/80 /0,2 protok/povrat prirubnice
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: AFQM / AFQM 6

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija priključkaDN 80
Dimenzija ventilaDN 80
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
Faktor kavitacije 100 %0.35
Faktor kavitacije 25 %0.40
Faktor kavitacije 50 %0.41
Faktor kavitacije 75 %0.48
FunkcijaRegulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Hod [mm]18.00 mm
Kvs vrijednosti [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionAFQM DN 80, PN 25, Kvs=80; 0,2 bar
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal brtvljenja RVEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4404
Materijal stošca ventila RVNehrđajući čelik mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
Ograničenje protokaDa
OpisAFQM PN16 80/80 /0,2 protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]80 mm
Protok [m3/h]40.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]40.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]8.00 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaNe
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanjaMjehovi (nehrđajući čelik mat. br. 1.4571)
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeNone
Vrsta proizvodaAFQM
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina81.4 Kilogram
Neto težina81.4 Kilogram
Volumen283.5 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421557365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm