AFQM-W KF2, PN 40, DN 40, Protok [m3/h]: 1 - 11, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
003G1098
AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 protok/povrat prirubnice
003G1098
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Dimenzija priključka | DN 40 |
| Dimenzija ventila | DN 40 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.50 |
| Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Hod [mm] | 8.00 mm |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 fla flow/ret |
| Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4404 |
| Materijal tijela ventila | Lijevani čelik GP240GH (GS-C 25) |
| Nazivni tlak | PN 40 |
| Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
| Ograničenje protoka | Da |
| Opis | AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 protok/povrat prirubnice |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| PN alternativni VSP | 25 |
| Položaj osovine | Obično otvoren |
| Primjena | Daljinskogrijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 40 mm |
| Protok [m3/h] | 11.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Max.] | 11.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Min.] | 1.00 m³/h |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| SCIP dossier product name | AFQM-W KF2 PN40 |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina pogona [cm2] | 250 cm² |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta postavke | None |
| Vrsta proizvoda | AFQM-W KF2 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 61.8 Kilogram |
| Neto težina | 61 Kilogram |
| Volumen | 635.52 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |