PCV-VFG 21, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Prirubnica
003G1574
Komplet za sklop PCV-VFG21 PN16 125/160 prirubnica
003G1574
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 125 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.35 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.28 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.50 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.42 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.35 |
| Funkcija | PCV komplet za sklop |
| Karakteristika protoka | Linearno optimizirano |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFG21 PN16 125/160 flange |
| Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021 |
| Materijal stošca ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4404 |
| Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Nazivni tlak | PN 16 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | Komplet za sklop PCV-VFG21 PN16 125/160 prirubnica |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Položaj osovine | Obično zatvoren |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 125 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 15.00 bar |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Regulacijski omjer | 400:1 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Upravljački ventili |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta proizvoda | PCV-VFG 21 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 112.8 Kilogram |
| Neto težina | 112.8 Kilogram |
| Volumen | 623.837 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011554 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |