Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Prirubnica

003G1573

Komplet za sklop PCV-VFG21 PN16 100/125 prirubnica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 100
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.40
Faktor kavitacije 100 %0.32
Faktor kavitacije 25 %0.57
Faktor kavitacije 50 %0.48
Faktor kavitacije 75 %0.40
FunkcijaPCV komplet za sklop
Karakteristika protokaLinearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h]125.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 100/125 flange
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Materijal za brtvljenjeEPDM
Nazivni tlakPN 16
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisKomplet za sklop PCV-VFG21 PN16 100/125 prirubnica
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Položaj osovineObično zatvoren
Product line08
Promjer [mm]100 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]15.00 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Min.]0.50 bar
Regulacijski omjer300:1
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljački ventili
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaPCV-VFG 21
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina109 Kilogram
Neto težina79.5 Kilogram
Volumen614.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104011547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm