Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 150, 320 m³/h, Prirubnica

003G1565

Komplet za sklop PCV-VFGS2 PN40 150/320 prirubnica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijCirkulacijska voda
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 150
Dozvoljeni medijPara
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.30
FunkcijaPCV komplet za sklop
Karakteristika protokaLinearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h]320.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4313
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaLijevani čelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materijal za brtvljenjeMetal
Nazivni tlakPN 40
Nazivni tlak [bar]40 bar
OpisKomplet za sklop PCV-VFGS2 PN40 150/320 prirubnica
pH medija [Max.]10
Karakteristike
Vrijednost
pH medija [Min.]7
Položaj osovineObično zatvoren
Product line08
Promjer [mm]150 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]12.00 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Min.]0.50 bar
Regulacijski omjer400:1
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljački ventili
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona [cm2]630 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaPCV-VFGS 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina256.5 Kilogram
Neto težina138 Kilogram
Volumen518.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421813898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm