Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Prirubnica

003G1563

Komplet za sklop PCV-VFGS2 PN25 100/125 prirubnica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijCirkulacijska voda
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 100
Dozvoljeni medijPara
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaPCV komplet za sklop
Karakteristika protokaLinearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h]125.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materijal za brtvljenjeMetal
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
OpisKomplet za sklop PCV-VFGS2 PN25 100/125 prirubnica
Karakteristike
Vrijednost
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Položaj osovineObično zatvoren
Product line08
Promjer [mm]100 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]15.00 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Min.]0.50 bar
Regulacijski omjer300:1
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljački ventili
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaPCV-VFGS 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina85 Kilogram
Neto težina85 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen506.1 Liter
EAN/UPC5702421813874