PCV-VFGS 2, PN 16, DN 250, 630 m³/h, Prirubnica
003G1557
Komplet za sklop PCV-VFGS2 PN16 250/630 prirubnica
003G1557
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 250 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.20 |
| Funkcija | PCV komplet za sklop |
| Karakteristika protoka | Linearno optimizirano |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 630.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN16 250/630 flange |
| Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4313 |
| Materijal stošca ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021 |
| Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materijal za brtvljenje | Metal |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | Komplet za sklop PCV-VFGS2 PN16 250/630 prirubnica |
| pH medija [Max.] | 10 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| pH medija [Min.] | 7 |
| Položaj osovine | Obično zatvoren |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 250 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Regulacijski omjer | 750:1 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Upravljački ventili |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 200 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina pogona [cm2] | 630 cm² |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta proizvoda | PCV-VFGS 2 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 293 Kilogram |
| Neto težina | 293 Kilogram |
| Volumen | 1161 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |