PCV-VFGS 2, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Prirubnica
003G1555
Komplet za sklop PCV-VFGS2 PN16 150/320 prirubnica
003G1555
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 150 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.30 |
| Funkcija | PCV komplet za sklop |
| Karakteristika protoka | Linearno optimizirano |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN16 150/320 flange |
| Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4313 |
| Materijal stošca ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021 |
| Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materijal za brtvljenje | Metal |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | Komplet za sklop PCV-VFGS2 PN16 150/320 prirubnica |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Položaj osovine | Obično zatvoren |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 150 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Regulacijski omjer | 400:1 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Upravljački ventili |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 200 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veličina pogona [cm2] | 630 cm² |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta proizvoda | PCV-VFGS 2 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 138 Kilogram |
| Neto težina | 138 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 506.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813829 |