Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Prirubnica

003G1543

Komplet za sklop PCV-VFQ21 PN25 100/125 prirubnica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 100
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.40
Faktor kavitacije 100 %0.35
Faktor kavitacije 25 %0.65
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.40
FunkcijaPCV komplet za sklop
Karakteristika protokaLinearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h]125.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 100/125 fl.
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materijal za brtvljenjeEPDM
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
OpisKomplet za sklop PCV-VFQ21 PN25 100/125 prirubnica
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]15.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.50 bar
Položaj osovineObično zatvoren
Product line08
Promjer [mm]100 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Min.]0.50 bar
Regulacijski omjer300:1
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljački ventili
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaPCV-VFQ 21
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina84.5 Kilogram
Neto težina84.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen218.88 Liter
EAN/UPC5702421814017