Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 250, 630 m³/h, Prirubnica

003G1537

Komplet za sklop PCV-VFQ21 PN16 250/630 prirubnica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 250
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.20
Faktor kavitacije 100 %0.16
Faktor kavitacije 25 %0.31
Faktor kavitacije 50 %0.26
Faktor kavitacije 75 %0.20
FunkcijaPCV komplet za sklop
Karakteristika protokaLinearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h]630.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 250/630 fl.
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4313
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Materijal za brtvljenjeEPDM
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
OpisKomplet za sklop PCV-VFQ21 PN16 250/630 prirubnica
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]10.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.50 bar
Položaj osovineObično zatvoren
Product line08
Promjer [mm]250 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Min.]0.50 bar
Regulacijski omjer750:1
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljački ventili
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Veličina pogona [cm2]630 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaPCV-VFQ 21
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina408 Kilogram
Neto težina408 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen672 Liter
EAN/UPC5702421813980