Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Prirubnica

003G1524

Komplet za sklop PCV-VFG21 PN25 125/160 prirubnica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 125
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.35
Faktor kavitacije 100 %0.28
Faktor kavitacije 25 %0.50
Faktor kavitacije 50 %0.42
Faktor kavitacije 75 %0.35
FunkcijaPCV komplet za sklop
Karakteristika protokaLinearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN25 125/160 fl.
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materijal za brtvljenjeEPDM
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
OpisKomplet za sklop PCV-VFG21 PN25 125/160 prirubnica
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Položaj osovineObično zatvoren
Product line08
Promjer [mm]125 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]15.00 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Min.]0.50 bar
Regulacijski omjer400:1
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljački ventili
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaPCV-VFG 21
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina130 Kilogram
Neto težina130 Kilogram
Volumen82.16 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421813744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm