Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 200, 650 m³/h, Prirubnica

065B5605

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 200
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.35
Faktor kavitacije 100 %0.32
Faktor kavitacije 25 %0.59
Faktor kavitacije 50 %0.50
Faktor kavitacije 75 %0.38
Kvs vrijednosti [m³/h]650.00 m³/h
Material DescriptionVFQ221 PN16 200/650 2-way flange flow/re
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal sjedišta ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaLijevani čelik GP240GH (GS-C 25)
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]200 mm
Radni tlak [bar] [Max.]16 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]10.00 bar
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Standard spojaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Sustav tlačnog rasterećivanjaChamber
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta brtveSoft sealing cone
Vrsta proizvodaVFQ 221
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina260 Kilogram
Neto težina222 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen637.44 Liter
EAN/UPC5715162296516