Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Prirubnica

065B5601

Pressure operated valves

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.03
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 80
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.55
Faktor kavitacije 100 %0.50
Faktor kavitacije 25 %0.70
Faktor kavitacije 50 %0.63
Faktor kavitacije 75 %0.57
Kvs vrijednosti [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionVFQ221 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal sjedišta ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlakPN 16
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisPressure operated valves
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]80 mm
Radni tlak [bar] [Max.]16 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]16.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Standard spojaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.03
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Sustav tlačnog rasterećivanjaChamber
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta brtveSoft sealing cone
Vrsta proizvodaVFQ 221
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina38 Kilogram
Neto težina32.8 Kilogram
Volumen84 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162296479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm