Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Prirubnica

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 prolazna prirubnica VFM lijev.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 250
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.20
Faktor kavitacije 100 %0.16
Faktor kavitacije 25 %0.20
Faktor kavitacije 50 %0.31
Faktor kavitacije 75 %0.31
Kvs vrijednosti [m³/h]400.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
OpisVFQ2 PN16 250/400 prolazna prirubnica VFM lijev.
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]250 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaVFQ 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina374 Kilogram
Neto težina374 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen614.4 Liter
EAN/UPC5710104043104