VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Prirubnica
065B2758
VFQ2 PN16 200/320 prolazna prirubnica VFM lijev.
065B2758
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 200 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.20 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.16 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.20 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.31 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.31 |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast. |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | VFQ2 PN16 200/320 prolazna prirubnica VFM lijev. |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 200 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta proizvoda | VFQ 2 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 237.4 Kilogram |
| Neto težina | 237.4 Kilogram |
| Volumen | 638.4 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |