VFQ 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Prirubnica
065B2684
VFQ2 PN40 80/80 Prolazni protok/povrat prirubnice
065B2684
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | 0.03 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 80 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.45 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.39 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.45 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.49 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.55 |
| Funkcija | Rasterećenje tlaka |
| Hod [mm] | 18.00 mm |
| Karakteristika protoka | Linearno optimizirano |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN40 80/80 2-way flange flow/return |
| Materijal stošca ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4404 |
| Materijal tijela ventila | GS-C 25 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni tlak | PN 40 |
| Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
| Opis | VFQ2 PN40 80/80 Prolazni protok/povrat prirubnice |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Položaj vretena | Obično otvoren |
| Primjena | Daljinskogrijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 80 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 200 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta proizvoda | VFQ 2 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 42 Kilogram |
| Neto težina | 42 Kilogram |
| Volumen | 90.44 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |