Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 65, 50 m³/h, Prirubnica

065B2683

VFQ2 PN40 65/50 Prolazni protok/povrat prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.03
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 65
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.50
Faktor kavitacije 100 %0.44
Faktor kavitacije 25 %0.53
Faktor kavitacije 50 %0.51
Faktor kavitacije 75 %0.50
FunkcijaRasterećenje tlaka
Hod [mm]12.00 mm
Karakteristika protokaLinearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h]50.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN40 65/50 2-way flange flow/return
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventilaGS-C 25
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlakPN 40
Nazivni tlak [bar]40 bar
OpisVFQ2 PN40 65/50 Prolazni protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Položaj vretenaObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]65 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaVFQ 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina39 Kilogram
Neto težina39 Kilogram
Volumen88.8 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421809471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm