Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 32, 16 m³/h, Prirubnica

065B2680

VFQ2 PN40 32/16 Prolazni protok/povrat prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.03
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 32
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.55
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaRasterećenje tlaka
Hod [mm]9.00 mm
Karakteristika protokaLinearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN40 32/16 2-way flange flow/return
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventilaGS-C 25
Nazivni tlakPN 40
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlak [bar]40 bar
OpisVFQ2 PN40 32/16 Prolazni protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Položaj vretenaObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]32 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Standard spojaEN 1092-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta brtveMetal sealing cone
Vrsta proizvodaVFQ 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina13.359 Kilogram
Neto težina13.359 Kilogram
Volumen25.116 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421809440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm