Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, Prirubnica

065B2668

VFQ2 PN25 20/6,3 Prolazni protok/povrat prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.03
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRasterećenje tlaka
Hod [mm]6.00 mm
Karakteristika protokaLinearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN25 20/6,3 2-way flange flow/ret
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventilaGGG 40.3
Nazivni tlakPN 25
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlak [bar]25 bar
OpisVFQ2 PN25 20/6,3 Prolazni protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Položaj vretenaObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]20 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Standard spojaEN 1092-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta brtveMetal sealing cone
Vrsta proizvodaVFQ 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.562 Kilogram
Neto težina7.496 Kilogram
Volumen12.312 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421809327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm