Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Prirubnica

065B5536

Pressure operated valves

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
China RoHS exemption clause7.3
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaDN 80
Dimenzija ventilaDN 80
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.35
Faktor kavitacije 100 %0.28
Faktor kavitacije 25 %0.51
Faktor kavitacije 50 %0.40
Faktor kavitacije 75 %0.35
Kvs vrijednosti [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionVFG 221 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal sjedišta ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaLijevani čelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Nazivni tlakPN 40
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlak [bar]40 bar
OpisPressure operated valves
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]80 mm
Radni tlak [bar] [Max.]40 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Standard spojaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanjaKomora
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta brtveSoft sealing cone
Vrsta proizvodaVFG 221
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina38 Kilogram
Neto težina32 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen84 Liter
EAN/UPC5714279052787