Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Prirubnica

065B5530

Pressure operated valves

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaDN 100
Dimenzija ventilaDN 100
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.30
Faktor kavitacije 100 %0.24
Faktor kavitacije 25 %0.43
Faktor kavitacije 50 %0.36
Faktor kavitacije 75 %0.30
Kvs vrijednosti [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionVFG221 PN25 100/160 2-way flange flow/re
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal sjedišta ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
OpisPressure operated valves
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]100 mm
Radni tlak [bar] [Max.]25 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]15.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Standard spojaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanjaKomora
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta brtveSoft sealing cone
Vrsta proizvodaVFG 221
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina54 Kilogram
Neto težina48 Kilogram
Volumen84 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104522845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm