VFG 221, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Prirubnica
065B5529
Pressure operated valves
065B5529
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | 0.01 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | DN 80 |
| Dimenzija ventila | DN 80 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.35 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.28 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.51 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.40 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.35 |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Material Description | VFG221 PN25 80/80 2-way flange flow/ret |
| Materijal brtvljenja DT | EPDM |
| Materijal sjedišta ventila DT | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021 |
| Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
| Materijal tijela ventila | Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Pressure operated valves |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Primjena | Daljinsko grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 80 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Standard spoja | EN 1092-1 |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanja | Komora |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta brtve | Soft sealing cone |
| Vrsta proizvoda | VFG 221 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 35 Kilogram |
| Neto težina | 29 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 84 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522821 |