Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Prirubnica

065B5521

Ventili upravljani tlakom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaDN 65
Dimenzija ventilaDN 65
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.42
Faktor kavitacije 100 %0.36
Faktor kavitacije 25 %0.60
Faktor kavitacije 50 %0.49
Faktor kavitacije 75 %0.42
Kvs vrijednosti [m³/h]60.00 m³/h
Material DescriptionVFG 221 PN16 65/60 2-way flange flow/ret
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal sjedišta ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlakPN 16
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisVentili upravljani tlakom
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]65 mm
Radni tlak [bar] [Max.]16 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]16.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanjaKomora
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaVFG 221
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina31.95 Kilogram
Neto težina24 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen188.02 Liter
EAN/UPC5710104095370