Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFG 22, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Prirubnica

065B5519

Pressure operated valves

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
China RoHS exemption clause7.3
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaDN 200
Dimenzija ventilaDN 200
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.20
Faktor kavitacije 100 %0.13
Faktor kavitacije 25 %0.37
Faktor kavitacije 50 %0.30
Faktor kavitacije 75 %0.20
Kvs vrijednosti [m³/h]650.00 m³/h
Material DescriptionVFG 22 PN40 200/650 2-way flange flow/re
Materijal brtvljenja DTMetal
Materijal sjedišta ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaLijevani čelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Nazivni tlakPN 40
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlak [bar]40 bar
OpisPressure operated valves
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Product line08
Promjer [mm]200 mm
Radni tlak [bar] [Max.]40 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]10.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Standard spojaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanjaKomora
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta brtveMetal sealing cone
Vrsta proizvodaVFG 22
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina260 Kilogram
Neto težina235 Kilogram
Volumen637.44 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5714279052589
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens