Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 125, 250 m³/h, Prirubnica

065B5517

Pressure operated valves

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.03
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka1 1/2"
Dimenzija ventilaDN 125
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.27
Faktor kavitacije 100 %0.18
Faktor kavitacije 25 %0.41
Faktor kavitacije 50 %0.34
Faktor kavitacije 75 %0.27
Kvs vrijednosti [m³/h]250.00 m³/h
Material DescriptionVFG 22 PN40 125/250 2-way flange flow/re
Materijal brtvljenja DTMetal
Materijal sjedišta ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaLijevani čelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Nazivni tlakPN 40
Nazivni tlak [bar]40 bar
Karakteristike
Vrijednost
OpisPressure operated valves
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]125 mm
Radni tlak [bar] [Max.]40 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]15.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Standard spojaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.03
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanjaKomora
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta brtveMetal sealing cone
Vrsta proizvodaVFG 22
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina78 Kilogram
Neto težina68 Kilogram
Volumen191.52 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5714279052541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm